Kúpgörgős csapágy egysoros csapágyacél 23825-102005215
- Nagy sugár- és tengelyirányú igénybevételek felvétele
- Alkalmas közepes fordulatszámokhoz
Mennyiségi egység
23,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpgörgős csapágy
Kivitel 1
egysoros
Kivitel 2
kosárral
Alak
B
Alaktípus
303-as sorozat
Terméktípus
FAG
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
acél
B2=Szélesség
16,25
D1=Külső átmérő
52
D=belső átmérő
20
KZZ.=Rövidítés
30304-A
A
1,5
A1
1,5
Alapteherbírás
dinamikus
N
34000
Alapteherbírás
statikus
N
32500
B
15
B1
13
Határfordulatszám
f/perc
15400
UNSPSC Code
31171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Acélkosár.
Kivitel
302-es sorozat
303-as sorozat
320-as sorozat (ISO-méret)
303-as sorozat
320-as sorozat (ISO-méret)
További információk
A kúpgörgős csapágyak nagy radiális és axiális terheléseket vesznek fel. Axiális terhelések felvétele csak az egyik irányban, a vállvezetővel szemben történik. Az axiális ellentereléshez egy második csapágy szükséges, amely tükörképszerűen van elrendezve. Közepes fordulatszámokhoz alkalmas.
A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik. A csapágyak a homlokoldalon zsírral vagy olajjal kenhetők.
A kúpgörgős csapágyak fő méretei megfelelnek a DIN ISO 355 és a DIN 720 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik. A csapágyak a homlokoldalon zsírral vagy olajjal kenhetők.
A kúpgörgős csapágyak fő méretei megfelelnek a DIN ISO 355 és a DIN 720 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.