text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengergörgős csapágy
Kivitel 2
kosárral
Alak
NU
Alaktípus
mozgó csapágy
Terméktípus
FAG
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
poliamid
B=Szélesség
18
D1=Külső átmérő
80
D=belső átmérő
40
KZZ.=Rövidítés
NU-208-E-TVP2
Alapteherbírás dinamikus N
63000
Alapteherbírás statikus N
53000
Határfordulatszám f/perc
9000
R min.
1,1
R1 min.
1,1
S
1
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest gördülőcsapágy-acélból.
Kosár üvegszállal megerősített poliamidból.
Kivitel
NU mozgó csapágy.
NJ támasztócsapágy.
További információk
A hengergörgős csapágyak nagy radiális terheléseket vesznek fel. A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. Így mindkét csapágygyűrű állandó illesztést kap. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik. A csapágyak a homlokoldalon zsírral vagy olajjal kenhetők. Nagy fordulatszámokhoz alkalmas.

Az NU kivitelűek nozgó csapágyak, és csak radiális erőket vesznek fel. A külső gyűrűnek két szegélye van, a belsőnek nincs szegélye. A külső és belső gyűrű az S-értékkel mindkét irányban eltolható.

Az NJ kivitelűek támasztócsapágyak, és a radiális erők mellett egyik irányban axiális erőket is felvesznek. A külső gyűrűnek két szegélye van, a belsőnek egy. A külső és belső gyűrű az S-értékkel az egyik irányban eltolható.

A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. A radiális csapágylevegő megfelel a DIN 620-4 szabvány szerinti CN csapágylevegőnek. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak