Hengergörgős csapágy csapágyacél 23820-001704012
- Nagy sugárirányú igénybevételek felvétele
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
- Kapható szabad vagy támasztócsapággyal
Mennyiségi egység
38,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengergörgős csapágy
Kivitel 2
kosárral
Alak
NU
Alaktípus
mozgó csapágy
Terméktípus
FAG
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
poliamid
B=Szélesség
12
D1=Külső átmérő
40
D=belső átmérő
17
KZZ.=Rövidítés
NU-203-E-TVP2
Alapteherbírás
dinamikus
N
20800
Alapteherbírás
statikus
N
14600
Határfordulatszám
f/perc
18000
R min.
0,6
R1 min.
0,3
S
1,2
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest gördülőcsapágy-acélból.
Kosár üvegszállal megerősített poliamidból.
Kosár üvegszállal megerősített poliamidból.
Kivitel
NU mozgó csapágy.
NJ támasztócsapágy.
NJ támasztócsapágy.
További információk
A hengergörgős csapágyak nagy radiális terheléseket vesznek fel. A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. Így mindkét csapágygyűrű állandó illesztést kap. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik. A csapágyak a homlokoldalon zsírral vagy olajjal kenhetők. Nagy fordulatszámokhoz alkalmas.
Az NU kivitelűek nozgó csapágyak, és csak radiális erőket vesznek fel. A külső gyűrűnek két szegélye van, a belsőnek nincs szegélye. A külső és belső gyűrű az S-értékkel mindkét irányban eltolható.
Az NJ kivitelűek támasztócsapágyak, és a radiális erők mellett egyik irányban axiális erőket is felvesznek. A külső gyűrűnek két szegélye van, a belsőnek egy. A külső és belső gyűrű az S-értékkel az egyik irányban eltolható.
A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. A radiális csapágylevegő megfelel a DIN 620-4 szabvány szerinti CN csapágylevegőnek. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Az NU kivitelűek nozgó csapágyak, és csak radiális erőket vesznek fel. A külső gyűrűnek két szegélye van, a belsőnek nincs szegélye. A külső és belső gyűrű az S-értékkel mindkét irányban eltolható.
Az NJ kivitelűek támasztócsapágyak, és a radiális erők mellett egyik irányban axiális erőket is felvesznek. A külső gyűrűnek két szegélye van, a belsőnek egy. A külső és belső gyűrű az S-értékkel az egyik irányban eltolható.
A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. A radiális csapágylevegő megfelel a DIN 620-4 szabvány szerinti CN csapágylevegőnek. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.