text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ferde golyóscsapágy
Kivitel 1
egysoros
Kivitel 2
kosárral
Alak
O
Alaktípus
nyitott
Terméktípus
FAG
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
poliamid
B=Szélesség
10
D1=Külső átmérő
32
D=belső átmérő
12
KZZ.=Rövidítés
7201-B-TVP
A
14
Alapteherbírás dinamikus N
7400
Alapteherbírás statikus N
3550
Határfordulatszám f/perc
28000
R min.
0,6
R1 min.
0,3
UNSPSC Code
31171507
α
40°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest gördülőcsapágy-acélból.
Kosár üvegszállal megerősített poliamidból.
Kivitel
nyitott.
További információk
Az egysoros ferdehatásvonalú golyóscsapágyak nagy radiális és axiális terheléseket vesznek fel. Axiális terhelések felvétele csak az egyik irányban, a vállvezetővel szemben történik. Az axiális ellentereléshez egy második csapágy szükséges, amely tükörképszerűen van elrendezve. A 40°-os nyomási szög miatt ezek a csapágyak axiálisan jelentősen terhelhetők. Nagy fordulatszámokhoz alkalmas.

A ferdehatásvonalú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek a DIN 628-1 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Kétoldalt érintkező NBR ajakos tömítésekkel szigetelve.
Egyéb méretek és kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak