Axiális mélyhornyú golyóscsapágy egyik oldalon ható csapágyacél 23830-03004711
- Nagy tengelyirányú igénybevételek felvétele
- Hőmérséklet-tartomány: -30 °C-tól +150 °C-ig
Sales unit
16,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Axial ball bearing
Version 1
single direction
Version 2
with cage
Product type
FAG
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
steel
D1=Outside diameter
47
D=internal diameter
30
KZZ.=Abbreviation
51106
T=height
11
D2
32
Dynamic
load rating
N
19000
R min.
0,6
Speed limit
rpm
8000
Static
load rating
N
40000
UNSPSC Code
31171511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Házalátét, tengelyalátét és görgőtestek gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Acélkosár.
További információk
Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak nagy axiális terheléseket vesznek fel egy irányból, radiálisan azonban nem terhelhetők.
A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik.
Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek az ISO 104 és a DIN 711 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik.
Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek az ISO 104 és a DIN 711 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +150 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.