Axiális mélyhornyú golyóscsapágy egyik oldalon ható csapágyacél 23830-01703009
- Nagy tengelyirányú igénybevételek felvétele
- Hőmérséklet-tartomány: -30 °C-tól +150 °C-ig
Mennyiségi egység
14,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Axiális mélyhornyú golyóscsapágy
Kivitel 1
egyik oldalon ható
Kivitel 2
kosárral
Terméktípus
FAG
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
30
D=belső átmérő
17
KZZ.=Rövidítés
51103
T=magasság
9
Alapteherbírás
dinamikus
N
11400
Alapteherbírás
statikus
N
19600
D2
18
Határfordulatszám
f/perc
11000
R min.
0,3
UNSPSC Code
31171511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Házalátét, tengelyalátét és görgőtestek gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Acélkosár.
További információk
Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak nagy axiális terheléseket vesznek fel egy irányból, radiálisan azonban nem terhelhetők.
A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik.
Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek az ISO 104 és a DIN 711 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik.
Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek az ISO 104 és a DIN 711 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +150 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.