text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Axial ball bearing
Version 1
single direction
Version 2
with cage
Product type
FAG
Main material
ball-bearing steel
Component material
steel
D1=Outside diameter
26
D=internal diameter
12
KZZ.=Abbreviation
51101
T=height
9
D2
13
Dynamic load rating N
10400
R min.
0,3
Speed limit rpm
13000
Static load rating N
15300
UNSPSC Code
31171511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Házalátét, tengelyalátét és görgőtestek gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
További információk
Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak nagy axiális terheléseket vesznek fel egy irányból, radiálisan azonban nem terhelhetők.

A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik.

Az axiális mélyhornyú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek az ISO 104 és a DIN 711 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +150 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak