text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló görgőscsapágy
Kivitel 1
hengeres furat
Kivitel 2
kosárral
Alak
O
Alaktípus
nyitott
Terméktípus
FAG
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
acél
B=Szélesség
23
D1=Külső átmérő
72
D=belső átmérő
35
KZZ.=Rövidítés
22207-E1
Alapteherbírás dinamikus N
88000
Alapteherbírás statikus N
81500
B1
4,8
D2
3,2
Határfordulatszám f/perc
11000
R min.
1,1
UNSPSC Code
31171510
α
1,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Kivitel
nyitott.
További információk
Az önbeálló gördülőcsapágyak nagy radiális és axiális terheléseket vesznek fel. Az axiális terhelések felvétele mindkét irányban megtörténik. A csapágyak maximális teherbírásúak. Az önbeálló gördülőcsapágyak kiegyenlítik a szöghibákat (α beállítási szög). Horonnyal és zsírzófuratokkal.

Az önbeálló gördülőcsapágyak fő méretei megfelelnek a DIN 635-2 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. A radiális csapágylevegő megfelel a DIN 620-4 szabvány szerinti CN csapágylevegőnek. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +200 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak