text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Quick-fit coupling
Version 1
with radial offset compensation
Version 2
external thread
Main material
steel
Surface finish body
phosphated
D=Thread
M20
L2=Thread length
35
D1
44
L
93,5
L1 min.
29
L3 min.
23,5
L4
45,5
Max. permissible tensile and compressive stress kN
30
SW
41
SW1
30
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27111703
radial offset compensation X max.
1
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
Description

Anyag
Tengelykapcsoló-rész és köröm acélból.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Kivitel
Tengelykapcsoló-rész és karima, nemesített és foszfátozott.
Anya, barnított.
További információk

Gyorszáras tengelykapcsolók tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséghez, pl. dugattyúrúd és lineáris mozgó egységek közötti kapcsolatként. Az egyszeres, erős és kétrészes tengelykapcsoló felszerelése, ill. leszerelése T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.

A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak