Gyorsdugaszoló tengelykapcsoló radiális eltolás-kiegyenlítéssel acél foszfátozott 23450-12251
- Egyszerű és robusztus
- Sokoldalúan alkalmazható
- Minden közönséges pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel kompatibilis
- Kivitel: belső menet vagy külső menet
Mennyiségi egység
35,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyorsdugaszoló tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális eltolás-kiegyenlítéssel
Kivitel 2
külső menet
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
D=Menet
M12x1,25
L2=Menethossz
25
D1
32,5
L
66,7
L1
min.
21
L3
min.
17
L4
34
Megengedett húzó és
nyomó terhelés
max. kN
10
Menettípus
belső és külső menet
Radiális
eltolás-kiegyenlítés
X, max.
0,8
SW
30
SW1
19
UNSPSC Code
27111703
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
Tengelykapcsoló-rész és köröm acélból.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Kivitel
Tengelykapcsoló-rész és karima, nemesített és foszfátozott.
Anya, barnított.
Anya, barnított.
További információk
Gyorszáras tengelykapcsolók tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséghez, pl. dugattyúrúd és lineáris mozgó egységek közötti kapcsolatként. Az egyszeres, erős és kétrészes tengelykapcsoló felszerelése, ill. leszerelése T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.
A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.