text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyorsdugaszoló tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális eltolás-kiegyenlítéssel
Kivitel 2
Belső menet
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
foszfátozott
D=Menet
M10x1,25
D1
30
L
56,2
L1 min.
15
L3 min.
16
L4
29
Megengedett húzó és nyomó terhelés max. kN
6,5
Menettípus
belső menet
Radiális eltolás-kiegyenlítés X, max.
0,7
SW
27
SW1
17
UNSPSC Code
27111703
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
Tengelykapcsoló-rész és köröm acélból.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Kivitel
Tengelykapcsoló-rész és karima, nemesített és foszfátozott.
Anya, barnított.
További információk

Gyorszáras tengelykapcsolók tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséghez, pl. dugattyúrúd és lineáris mozgó egységek közötti kapcsolatként. Az egyszeres, erős és kétrészes tengelykapcsoló felszerelése, ill. leszerelése T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.

A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak