text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyorsdugaszoló tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális eltolás-kiegyenlítéssel
Kivitel 2
csavaros karimával
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M16x1,5
L2=Menethossz
30
A
22,5
A1
12,5
D1
65
D2
9
D3
15
Kivitel
külső menet
L
64
L1 min.
25
L3
23
Megengedett húzó és nyomó terhelés max. kN
18
Radiális eltolás-kiegyenlítés X, max.
1
SW
24
T
8,5
UNSPSC Code
27111703
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
Tengelykapcsoló-rész és karima acélból.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Kivitel
Tengelykapcsoló-rész és karima, nemesített és foszfátozott.
Anya, barnított.
További információk

Helytakarékos gyorszáras tengelykapcsolók tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséghez, pl. dugattyúrúd és lineáris mozgó egységek közötti kapcsolatként. Az egyszeres, erős és kétrészes tengelykapcsoló felszerelése, ill. leszerelése T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.

A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought