Quick-fit coupling with radial offset compensation steel 23452-161
- Egyszerű és robusztus
- Sokoldalúan alkalmazható
- Helytakarékos
- Minden közönséges pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel kompatibilis
- Kivitel: belső menet vagy külső menet
Sales unit
64,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quick-fit coupling
Version 1
with radial offset compensation
Version 2
with mounting flange
Main
material
steel
D=Thread
M16x1,5
A
22,5
A1
12,5
D1
65
D2
9
D3
15
L
64
L1
min.
22
L3
23
Max. permissible tensile
and compressive stress
kN
18
SW
24
T
8,5
UNSPSC Code
27111703
Version
Internal thread
radial offset
compensation
X max.
1
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
Description
Anyag
Tengelykapcsoló-rész és karima acélból.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Kivitel
Tengelykapcsoló-rész és karima, nemesített és foszfátozott.
Anya, barnított.
Anya, barnított.
További információk
Helytakarékos gyorszáras tengelykapcsolók tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséghez, pl. dugattyúrúd és lineáris mozgó egységek közötti kapcsolatként. Az egyszeres, erős és kétrészes tengelykapcsoló felszerelése, ill. leszerelése T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.
A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.