text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyorsdugaszoló tengelykapcsoló
Kivitel 1
hajlított és radiális eltolás-kiegyenlítéssel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nitridált
Komponens anyaga
acél
D=Menet
M12
L1=menethossz
26
D1
44
D2
21
L
85
L2
16
L3 min.
24
L4
43
L5
34,5
Megengedett húzó és nyomó terhelés max. kN
10
Menettípus
belső és külső menet
Radiális eltolás-kiegyenlítés X, max.
0,7
SW
41
SW1
36
SW2
18
SW3
12
UNSPSC Code
27111703
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
Tengelykapcsoló-rész nitrált, fekete.
Edzett és foszfatizált köröm és gömbvájat.
Foszfátozott anya.
Fekete ellenanya.
További információk

Axiálisan játékmentesen beállítható gyorszáras tengelykapcsolók hajlított és tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséggel, pl. kiigazítatlan lineáris mozgások esetén. Kompakt építési mód különálló alkatrészek nélkül. A felszerelés, ill. a leszerelés T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.

A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak