text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Quick-fit coupling
Version 1
with angular and radial compensation
Main material
QT steel
Surface finish body
nitrided
Component material
steel
D=Thread
M10
L1=thread length
22
D1
44
D2
21
L
81
L2
16
L3 min.
24
L4
43
L5
30,5
Max. permissible tensile and compressive stress kN
6,5
SW
41
SW1
36
SW2
18
SW3
12
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27111703
radial offset compensation X max.
0,7
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
Description

Kivitel
Tengelykapcsoló-rész nitrált, fekete.
Edzett és foszfatizált köröm és gömbvájat.
Foszfátozott anya.
Fekete ellenanya.
További információk

Axiálisan játékmentesen beállítható gyorszáras tengelykapcsolók hajlított és tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséggel, pl. kiigazítatlan lineáris mozgások esetén. Kompakt építési mód különálló alkatrészek nélkül. A felszerelés, ill. a leszerelés T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.

A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought