Láncfeszítő acél fekete galvanised and painted 22281-52-1053
- Lánc nyugott futása
- Automatikus utánállítás
- Lánc belógásának kiegyenlítése
- Szűkös helyviszonyokhoz
- Kopás csökkentése a lánccsuklókon
Mennyiségi egység
99,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láncfeszítő
Alak
A
Alaktípus
Íves profil
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanised and painted
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
polietilén
A
7,4
B
20
ISO sz.
05 B-3
Megfelelő
rögzítő derékszögek
22281-90-29900
Méret
TS
Osztás col
8,0mmX3,0mm
Rögzítési tartomány
L2
40
Szorítóerő
baloldali rugó kioldott
(N)
58-32
Szorítóerő
jobboldali rugó kioldott
(N)
132-60
Szorítóerő
mindkét rugó kioldott
(N)
190-96
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Kivitel
Ház, horganyzott és feketére festett.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítők az ISO 606 szabványnak megfelelő görgős láncok alacsony zajszintű és csekély kopású futásához. Amennyiben a hagyományos befogórendszerhez nincs elég hely, akkor a TS láncfeszítő kerül alkalmazásra. A lánc alatt csupán 40 cm-es térrel van szükség.
Két különböző kivitel áll rendelkezésre:
A alak: íves profillal.
B alak: elliptikus profillal (az egyik oldal elkopása esetében a profil egyszerűen megfordítható és a másik oldal használható).
A TS láncfeszítő két előfeszített nyomórugóval rendelkezik. Ezek egyenként kioldhatók és lehetővé teszik három különböző feszítőerő beállítását. Alapvetően a házon található furatok és ovális furatok megkönnyítik a szerelést és kiegészítőleg lehetőséget nyújtanak az utólagos feszítésre.
Két különböző kivitel áll rendelkezésre:
A alak: íves profillal.
B alak: elliptikus profillal (az egyik oldal elkopása esetében a profil egyszerűen megfordítható és a másik oldal használható).
A TS láncfeszítő két előfeszített nyomórugóval rendelkezik. Ezek egyenként kioldhatók és lehetővé teszik három különböző feszítőerő beállítását. Alapvetően a házon található furatok és ovális furatok megkönnyítik a szerelést és kiegészítőleg lehetőséget nyújtanak az utólagos feszítésre.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +60 °C között (rövid ideig akár +80 °C-ig).
Felszerelés
A közvetlenül a meghajtó kerék mögötti beszerelés az optimális, hogy ily módon a lehető legrövidebb legyen a feszítendő laza ág hossza. A legcsekélyebb kopás érdekében több láncszem felfekvése szükséges.
A TS láncfeszítő kiszállítása reteszelt állapotban történik. A szükséges szorítóerő függvényében csak a szerelés után történik egy vagy mindkét rugó meglazítása. Ekkor a rögzítőcsavart kb. négy fordulattal lazítják.
Csak a baloldali rugó lazítva: szorítóerő csekély.
Csak a jobboldali rugó lazítva: szorítóerő nagy.
Mindkét rugó lazítva: szorítóerő különösen nagy.
A TS láncfeszítő kiszállítása reteszelt állapotban történik. A szükséges szorítóerő függvényében csak a szerelés után történik egy vagy mindkét rugó meglazítása. Ekkor a rögzítőcsavart kb. négy fordulattal lazítják.
Csak a baloldali rugó lazítva: szorítóerő csekély.
Csak a jobboldali rugó lazítva: szorítóerő nagy.
Mindkét rugó lazítva: szorítóerő különösen nagy.
Accessory
Rögzítő derékszög 22281-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.