Szerelőfeszítő görgőslánchoz acél 22283-2448
- Megkönnyíti a két láncvég egyszerű összekötését
- Az összekötő láncszem gyors és egyszerű beszerelése
- Egyszerű kezelés
Mennyiségi egység
25,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőfeszítő
Kivitel 1
görgőslánchoz
Alaptest
anyaga
acél
ISO sz.
24 B - 48 B
Osztás col
1 1/2-3
Osztás mm
38,1-76,2
UNSPSC Code
31161614
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
Acél.
További információk
A szerelőfeszítők megkönnyítik az összekötő szemek beszerelését nyitott görgősláncokba. Ehhez a láncvégeket a szerelőfeszítő nyitott befogó pofáiba akasztják. A csavar forgatásával a láncvégek egymáshoz húzódnak úgy, hogy az összekötő láncszem beszerelése nem okoz nehézséget.
Más szabványoknak megfelelő, de hasonló méretű és két- vagy háromsoros láncokhoz is használható.
Más szabványoknak megfelelő, de hasonló méretű és két- vagy háromsoros láncokhoz is használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.