text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőfeszítő
Kivitel 1
görgőslánchoz
Alaptest anyaga
acél
ISO sz.
16 B - 20 B
Osztás col
1-1 1/4
Osztás mm
25,4-31,75
UNSPSC Code
31161614
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
Acél.
További információk
A szerelőfeszítők megkönnyítik az összekötő szemek beszerelését nyitott görgősláncokba. Ehhez a láncvégeket a szerelőfeszítő nyitott befogó pofáiba akasztják. A csavar forgatásával a láncvégek egymáshoz húzódnak úgy, hogy az összekötő láncszem beszerelése nem okoz nehézséget.

Más szabványoknak megfelelő, de hasonló méretű és két- vagy háromsoros láncokhoz is használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak