Szerelővas acél horganyzott 22281-20-2
- Egyszerűen felszerelhető szorítóelemek
- Felszerelhető a szögvas elülső vagy hátoldalára
Mennyiségi egység
11,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelővas
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Átmérő
8,5
A
14
A következő méretű szorítóelemhez:
2
B
32
D3
6,5
D4
7
D5
13
H
58
H1
44
H2
34
L
60
L1
40
L2
12
Méret
2
T
6
UNSPSC Code
31161617
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
Acél.
Kivitel
horganyzott (méretek 4, 5 és 6 lakkozott).
További információk
A szerelő szögvas a feszítőelemek egyszerű felszerelését teszi lehetővé közvetlenül a gépelemre. Ennek során a D2 furat a feszítőelem felfogására szolgál. A feszítőelem így választhatóan a szögvas elő- vagy hátoldalára szerelhető.
A D3 furatok a szerelő szögvas más jellegű használatát is lehetővé teszik.
A D3 furatok a szerelő szögvas más jellegű használatát is lehetővé teszik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.