Szerelővas acél festett 22281-20-6
- Egyszerűen felszerelhető szorítóelemek
- Felszerelhető a szögvas elülső vagy hátoldalára
Mennyiségi egység
30,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelővas
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
festett
D2=Átmérő
20,5
A
26
A következő méretű szorítóelemhez:
6
B
66
D3
12,5
D4
18
D5
30
H
140
H1
110
H2
80
L
140
L1
100
L2
40
Méret
6
T
10
UNSPSC Code
31161617
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
Acél.
Kivitel
horganyzott (méretek 4, 5 és 6 lakkozott).
További információk
A szerelő szögvas a feszítőelemek egyszerű felszerelését teszi lehetővé közvetlenül a gépelemre. Ennek során a D2 furat a feszítőelem felfogására szolgál. A feszítőelem így választhatóan a szögvas elő- vagy hátoldalára szerelhető.
A D3 furatok a szerelő szögvas más jellegű használatát is lehetővé teszik.
A D3 furatok a szerelő szögvas más jellegű használatát is lehetővé teszik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.