Szerelővas acél festett 22281-20-4
- Egyszerűen felszerelhető szorítóelemek
- Felszerelhető a szögvas elülső vagy hátoldalára
Mennyiségi egység
24,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelővas
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
festett
D2=Átmérő
12,5
A
21
A következő méretű szorítóelemhez:
4
B
52
D3
10,5
D4
11,5
D5
22
H
98
H1
75
H2
57
L
90
L1
65
L2
25
Méret
4
T
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
Acél.
Kivitel
horganyzott (méretek 4, 5 és 6 lakkozott).
További információk
A szerelő szögvas a feszítőelemek egyszerű felszerelését teszi lehetővé közvetlenül a gépelemre. Ennek során a D2 furat a feszítőelem felfogására szolgál. A feszítőelem így választhatóan a szögvas elő- vagy hátoldalára szerelhető.
A D3 furatok a szerelő szögvas más jellegű használatát is lehetővé teszik.
A D3 furatok a szerelő szögvas más jellegű használatát is lehetővé teszik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.