Rögzítőcsavar acél horganyzott 22280-1620
- Láncfeszítő kerekekhez
Mennyiségi egység
10,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsavar
Terméktípus
láncfeszítő kerékhez
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M16
A
25
A1
28
Alábbiakhoz
láncfeszítő kerék ISO 16 B-1-től
D3
20
L
66
UNSPSC Code
31161612
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél C45.
Kivitel
Horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.