text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsavar
Terméktípus
láncfeszítő kerékhez
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=Menet
M12
A
15
A1
25
Alábbiakhoz
láncfeszítő kerék ISO 12 B-1-ig
D3
16
L
52
UNSPSC Code
31161612
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
Acél C45.
Kivitel
Horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak