text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő derékszög
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Alábbiakhoz
Kettenspanner TS
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, porszórt bevonatú.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Rögzítő derékszög a láncfeszítők egyszerű beszereléséhez. További változatosságot kínálnak a beállításoknál. Ily módon az ovális furatok egyszerű utóbeállítást tesznek lehetővé, ha a szorítási út hosszabb a megszokottnál. Az egytengelyűségi hibák oldalirányú eltolással egyenlíthetők ki.

A 22281-90-20000 rendelési számra a szállítás nemesacél rögzítőanyagokkal együtt történik (hengeres fejű csavarok M6x40, anyák és alátétek).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak