Szorítóelem nemesacél fémtiszta 22281-14-5
- Integrált rugótest rendkívül rugalmas, alaktartó természetes gumiból
- Beszerelésre kész feszítő egység, alkalmas lánc- és szíjhajtások feszítésére
- Alkalmas mindkét feszítési irányhoz
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
249,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóelem
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Átmérő
20,5
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
199
A1
175
A2
135
A3
42
B
60
D
98
D2
M16
F1
N
1500
F2
N
1940
H
205
L
130+2 -0,5
L1
40
L2
15
L3
8
Méret
5
P
12
S1
93
UNSPSC Code
31161617
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
1.4308 nemesacél ház, 5-ös mérettől 1.4301 nemesacél ház, 1.4301 nemesacél szorítókar.
Natúr gumi rugótest.
A2 nemesacél csavar.
Kivitel
Fémtiszta ház és emelőkar.
ISO 4017 csavar, 70. szilárdsági osztály, fémtiszta.
ISO 4017 csavar, 70. szilárdsági osztály, fémtiszta.
További információk
Feszítőelem integrált, rendkívül rugalmas rugótesttel, alaktartó natúr gumiból.
A feszítőelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítő görgővel együtt egy beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. Alkalmas mindkét feszítési irányhoz. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és leszakadás biztosak.
A feszítőelem egy furaton keresztül rögzül a gépelemhez. Amennyiben szükséges, a ”P” pozicionáló rovátkába egy nehéz szorítócsap helyezhető be a nyomatékkorlátozáshoz.
A feszítőelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítő görgővel együtt egy beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. Alkalmas mindkét feszítési irányhoz. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és leszakadás biztosak.
A feszítőelem egy furaton keresztül rögzül a gépelemhez. Amennyiben szükséges, a ”P” pozicionáló rovátkába egy nehéz szorítócsap helyezhető be a nyomatékkorlátozáshoz.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C ... +85 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.