text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóelem
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Átmérő
12,5
A C1 csavar meghúzási nyomatéka Nm
82
A1
130
A2
100
A3
34
B
50
D
78
D2
M12
F1 N
820
F2 N
1050
H
155
L
108+2 -0,5
L1
40
L2
14
L3
8
Méret
4
P
10,5
S1
69
UNSPSC Code
31161617
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
1.4308 nemesacél ház, 5-ös mérettől 1.4301 nemesacél ház, 1.4301 nemesacél szorítókar.
Natúr gumi rugótest.
A2 nemesacél csavar.

Kivitel
Fémtiszta ház és emelőkar.
ISO 4017 csavar, 70. szilárdsági osztály, fémtiszta.
További információk
Feszítőelem integrált, rendkívül rugalmas rugótesttel, alaktartó natúr gumiból.

A feszítőelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítő görgővel együtt egy beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. Alkalmas mindkét feszítési irányhoz. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és leszakadás biztosak.

A feszítőelem egy furaton keresztül rögzül a gépelemhez. Amennyiben szükséges, a ”P” pozicionáló rovátkába egy nehéz szorítócsap helyezhető be a nyomatékkorlátozáshoz.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C ... +85 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak