text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Glide rail
Version 1
for roller chain
Form
B
Main material
polythene
Main colour
cumulus green
B=Width
45
H=Height
10
L=Length
2000
B1
11,3
Division inches
3/4X7/16
E
8,1
H1
2,4
ISO No.
12 B-2
UNSPSC Code
31161614
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
Polietilén PE-UHMW (ultranagy molekulatömegű PE).
Kivitel
Zöld.
További információk
Láncvezető sinek DIN ISO 606 szerinti görgősláncokhoz. Ezek támasztják alá és vezetik a görgősláncokat a laza ágban, és ezzel hosszabb élettartamot biztosítanak, mivel jelentősen csökkentik a görgősláncok kopását. Csökkentik a rezgéseket és a zajok keletkezését a lánchajtásban.

A vezetősinek nagy kopásállóságot kínálnak. Nem igényelnek karbantartást, savállóak és magas vegyi ellenálló képességgel rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +60 °C-ig (rövid ideig +80 °C).
Felszerelés
A vezetősinek menetes vagy süllyesztett furatokkal rögzíthetők a berendezésen. Ragasztáshoz nem alkalmasak.

A vezetősineket úgy kell felszerelni, hogy az anyag tágulhasson. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonsága, hogy hőmérsékleti ingadozások esetén erősebben tágulnak vagy rövidülnek, mint a fémek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak