Csúszósín görgőslánchoz polietilén felhőzöld 22282-0812010X2000
- Magas kopásállóság
- Jó csúszó tulajdonságok
- Jó zajcsökkentés
- Nagyon ellenálló a korrózióval és a vegyi anyagokkal szemben
- Megakadályozzák a nemkívánatos láncbelógást
Mennyiségi egység
22,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csúszósín
Kivitel 1
görgőslánchoz
Alak
A
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
felhőzöld
B=Szélesség
20
H=Magasság
10
L=Hossz
2000
B1
7,4
H1
2,2
ISO sz.
08 B-1
Osztás col
1/2X5/16
UNSPSC Code
31161614
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
Polietilén PE-UHMW (ultranagy molekulatömegű PE).
Kivitel
Zöld.
További információk
Láncvezető sinek DIN ISO 606 szerinti görgősláncokhoz. Ezek támasztják alá és vezetik a görgősláncokat a laza ágban, és ezzel hosszabb élettartamot biztosítanak, mivel jelentősen csökkentik a görgősláncok kopását. Csökkentik a rezgéseket és a zajok keletkezését a lánchajtásban.
A vezetősinek nagy kopásállóságot kínálnak. Nem igényelnek karbantartást, savállóak és magas vegyi ellenálló képességgel rendelkeznek.
A vezetősinek nagy kopásállóságot kínálnak. Nem igényelnek karbantartást, savállóak és magas vegyi ellenálló képességgel rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +60 °C-ig (rövid ideig +80 °C).
Felszerelés
A vezetősinek menetes vagy süllyesztett furatokkal rögzíthetők a berendezésen. Ragasztáshoz nem alkalmasak.
A vezetősineket úgy kell felszerelni, hogy az anyag tágulhasson. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonsága, hogy hőmérsékleti ingadozások esetén erősebben tágulnak vagy rövidülnek, mint a fémek.
A vezetősineket úgy kell felszerelni, hogy az anyag tágulhasson. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonsága, hogy hőmérsékleti ingadozások esetén erősebben tágulnak vagy rövidülnek, mint a fémek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.