text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csúszósín
Kivitel 1
görgőslánchoz
Kivitel 2
C-profilhoz
Alak
B
Alaptest anyaga
polietilén
Alaptest színe
felhőzöld
B=Szélesség
25,7
H=Magasság
14
L=Hossz
2000
B1
9,3
B2
20
H1
2,6
H2
17
ISO sz.
10 B-2
Megfelelő C-profil
C3
Osztás col
5/8X3/8
UNSPSC Code
31161614
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
Polietilén PE-UHMW (ultranagy molekulatömegű PE).
Kivitel
Zöld.
További információk
Láncvezető sinek DIN ISO 606 szerinti görgősláncokhoz. Ezek támasztják alá és vezetik a görgősláncokat a laza ágban, és ezzel hosszabb élettartamot biztosítanak, mivel jelentősen csökkentik a görgősláncok kopását. Csökkentik a rezgéseket és a zajok keletkezését a lánchajtásban.

A vezetősinek nagy kopásállóságot kínálnak. Nem igényelnek karbantartást, savállóak és magas vegyi ellenálló képességgel rendelkeznek.

A kiegészítő C-profilokat arra használják, hogy rögzítsék a berendezés tartószerkezetéhez, és megvédjék a vezetősineket az oldalirányú erők és a torzió ellen.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +60 °C-ig (rövid ideig +80 °C).
Felszerelés
A vezetősineket a berendezéshez rögzített C-profilokba kell betolni.

A vezetősineket úgy kell felszerelni, hogy az anyag tágulhasson. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonsága, hogy hőmérsékleti ingadozások esetén erősebben tágulnak vagy rövidülnek, mint a fémek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak