Csúszósín görgőslánchoz polietilén felhőzöld 22282-05-0811714X2000
- Magas kopásállóság
- Jó csúszó tulajdonságok
- Jó zajcsökkentés
- Nagyon ellenálló a korrózióval és a vegyi anyagokkal szemben
- Megakadályozzák a nemkívánatos láncbelógást
Mennyiségi egység
27,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csúszósín
Kivitel 1
görgőslánchoz
Kivitel 2
C-profilhoz
Alak
A
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
felhőzöld
B=Szélesség
17
H=Magasság
14
L=Hossz
2000
B1
7,4
B2
20
H1
2,2
H2
17
ISO sz.
08 B-1
Megfelelő
C-profil
C3
Osztás col
1/2X5/16
UNSPSC Code
31161614
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
Polietilén PE-UHMW (ultranagy molekulatömegű PE).
Kivitel
Zöld.
További információk
Láncvezető sinek DIN ISO 606 szerinti görgősláncokhoz. Ezek támasztják alá és vezetik a görgősláncokat a laza ágban, és ezzel hosszabb élettartamot biztosítanak, mivel jelentősen csökkentik a görgősláncok kopását. Csökkentik a rezgéseket és a zajok keletkezését a lánchajtásban.
A vezetősinek nagy kopásállóságot kínálnak. Nem igényelnek karbantartást, savállóak és magas vegyi ellenálló képességgel rendelkeznek.
A kiegészítő C-profilokat arra használják, hogy rögzítsék a berendezés tartószerkezetéhez, és megvédjék a vezetősineket az oldalirányú erők és a torzió ellen.
A vezetősinek nagy kopásállóságot kínálnak. Nem igényelnek karbantartást, savállóak és magas vegyi ellenálló képességgel rendelkeznek.
A kiegészítő C-profilokat arra használják, hogy rögzítsék a berendezés tartószerkezetéhez, és megvédjék a vezetősineket az oldalirányú erők és a torzió ellen.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +60 °C-ig (rövid ideig +80 °C).
Felszerelés
A vezetősineket a berendezéshez rögzített C-profilokba kell betolni.
A vezetősineket úgy kell felszerelni, hogy az anyag tágulhasson. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonsága, hogy hőmérsékleti ingadozások esetén erősebben tágulnak vagy rövidülnek, mint a fémek.
A vezetősineket úgy kell felszerelni, hogy az anyag tágulhasson. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonsága, hogy hőmérsékleti ingadozások esetén erősebben tágulnak vagy rövidülnek, mint a fémek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.