text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láncvezető készlet
Kivitel 1
kétszeresen
Alaptest anyaga
műanyag
D=Menet
M12
A
39-54
A C1 csavar meghúzási nyomatéka Nm
35
A következő méretű szorítóelemhez:
4
B1
19,5
ISO sz.
12 B-2
L
80
UNSPSC Code
31161617
X
147
Y
80
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
Vesconite® műanyag vezető.
Acél csavar és anya.
Kivitel
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A láncvezető készlet minden feszítőelemmel kombinálható; ily módon egy beszerelésre kész láncfeszítőt kaphatunk. A szimmetrikus kialakítás kétoldali használatot tesz lehetővé. A nagy rádiuszok nyugodtabb futást biztosítanak. A minőségi műanyag nem igényel kenést.

A maximális láncsebesség folyamatos használat esetén nem haladhatja meg az 1,5 m/s értéket.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak