Láncvezető készlet kétszeresen műanyag 22281-01-06208
- Görgősláncok feszítéséhez
- Kompatibilis minden szorítóelemmel
- A szimmetrikus alak kétoldali használatot tesz lehetővé
- A műanyag nem igényel kenést.
Mennyiségi egység
27,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láncvezető készlet
Kivitel 1
kétszeresen
Alaptest
anyaga
műanyag
D=Menet
M8
A
26-29
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
10
A következő méretű szorítóelemhez:
1
B1
10,2
ISO sz.
06 B-2
L
45
UNSPSC Code
31161617
X
74
Y
40
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
Vesconite® műanyag vezető.
Acél csavar és anya.
Acél csavar és anya.
Kivitel
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A láncvezető készlet minden feszítőelemmel kombinálható; ily módon egy beszerelésre kész láncfeszítőt kaphatunk. A szimmetrikus kialakítás kétoldali használatot tesz lehetővé. A nagy rádiuszok nyugodtabb futást biztosítanak. A minőségi műanyag nem igényel kenést.
A maximális láncsebesség folyamatos használat esetén nem haladhatja meg az 1,5 m/s értéket.
A maximális láncsebesség folyamatos használat esetén nem haladhatja meg az 1,5 m/s értéket.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.