text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
előfúrt
DIN ISO
DIN ISO 606
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
146,83
N=Fogszám
29
B1
9,1
C
1,6
D
153,7
D2
90
D3
20
D3 max.
20
ISO sz.
10 B-1
L
35
Osztás mm
15,875 x 9,65
Osztás col (PxB1)
5/8X3/8
R
16
UNSPSC Code
31161612
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
Acél C45.
38-as fogszámtól GG22 szürkeöntvényből.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett.
További információk
Lánckerekek egyik oldalon kerékaggyal a görgős láncok számára a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckerekek központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckerekeket. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak