text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
Beszerelésre kész
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
51,83
N=Fogszám
17
B1
5,3
B3
6
C
1
D
55,5
D2
40
D3
22
D4
M5
ISO sz.
06 B-1
L
28
Osztás mm
9,525 x 5,72
Osztás col (PxB1)
3/8X7/32
R
10
T2
2,8
UNSPSC Code
31161612
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
Material
Steel C45.
Version
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Note
Ready to install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
Keyway acc. to DIN 6885 / BS 4235. The keyway is aligned with the tooth tip.
With two grub screws. One tapped hole aligned with the keyway centre, the other offset by 90°.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought