Lánckerék egyszeres acél fémtiszta 22250-1038073201519
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
- Indukciós edzett fogak, HRC 50
- DIN 6885 szabvány szerinti kész furat és horony
- Egyoldali aggyal
Mennyiségi egység
10,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
Beszerelésre kész
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
45,81
N=Fogszám
15
B1
5,3
B3
6
C
1
D
49,5
D2
34
D3
19
D4
M5
ISO sz.
06 B-1
L
25
Osztás
mm
9,525 x 5,72
Osztás col (PxB1)
3/8X7/32
R
10
T2
2,8
UNSPSC Code
31161612
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
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek görgős láncokhoz egyik oldalukon kerékaggyal a DIN ISO 606 szabvány szerint. Mart és induktív keményítésű fogak.
Horony a DIN 6885 / BS 4235 szabvány szerint. A horony a fogcsúcshoz van igazítva.
Két hernyócsavarral. Egy menet a horony közepén található, és egyszer 90°-kal eltolva.
Horony a DIN 6885 / BS 4235 szabvány szerint. A horony a fogcsúcshoz van igazítva.
Két hernyócsavarral. Egy menet a horony közepén található, és egyszer 90°-kal eltolva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.