Lánckerék egyszeres acél fémtiszta 22250-1034071601740
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
- Indukciós edzett fogak, HRC 50
- DIN 6885 szabvány szerinti kész furat és horony
- Egyoldali aggyal
Mennyiségi egység
33,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
Beszerelésre kész
DIN ISO
DIN ISO 606
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
103,67
N=Fogszám
17
B1
11,1
B3
12
C
2
D
111,9
D2
80
D3
40
D4
M10
ISO sz.
12 B-1
L
35
Osztás
mm
19,05 x 11,68
Osztás col (PxB1)
3/4X7/16
R
19
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek görgős láncokhoz egyik oldalukon kerékaggyal a DIN ISO 606 szabvány szerint. A fogazat marással és induktív edzéssel készült.
Horony DIN 6885 / BS 4235 szerint. A horony a fogcsúcshoz van igazítva.
Két hernyócsavarral Egy menet a horony közepén található, és egyszer 90°-kal eltolva.
A lánckerekek a vállon részben beszúrással rendelkeznek.
Horony DIN 6885 / BS 4235 szerint. A horony a fogcsúcshoz van igazítva.
Két hernyócsavarral Egy menet a horony közepén található, és egyszer 90°-kal eltolva.
A lánckerekek a vállon részben beszúrással rendelkeznek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.