Sprocket single steel bright 22250-1034071601220
- Suitable for roller chains acc. to DIN ISO 606
- Teeth inductively hardened, HRC 50
- With pre-boring and keyway acc. to DIN 6885
- With hub on one side
Mennyiségi egység
€18.69
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
Beszerelésre kész
DIN ISO
DIN ISO 606
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
73,6
N=Fogszám
12
B1
11,1
B3
6
C
2
D
81,8
D2
52
D3
20
D4
M5
ISO sz.
12 B-1
L
35
Osztás
mm
19,05 x 11,68
Osztás col (PxB1)
3/4X7/16
R
19
T2
2,8
UNSPSC Code
31161612
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
Material
Steel C45.
Version
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Note
Ready-to-install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
DIN 6885 / BS 4235 keyway. The keyway is aligned with the tooth tip.
with two grub screws. One thread aligned with the centre of the keyway, and offset by 90°.
The sprockets can be partly provided with a groove on the collar.
DIN 6885 / BS 4235 keyway. The keyway is aligned with the tooth tip.
with two grub screws. One thread aligned with the centre of the keyway, and offset by 90°.
The sprockets can be partly provided with a groove on the collar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.