text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
Beszerelésre kész
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
77,16
N=Fogszám
19
B1
7,2
B3
6
C
1,3
D
82
D2
52
D3
18
D4
M5
ISO sz.
08 B-1
L
28
Osztás mm
12,7 x 7,75
Osztás col (PxB1)
1/2X5/16
R
13
T2
2,8
UNSPSC Code
31161612
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
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek görgős láncokhoz egyik oldalukon kerékaggyal a DIN ISO 606 szabvány szerint. Mart és induktív keményítésű fogak.
Horony a DIN 6885 / BS 4235 szabvány szerint. A horony a fogcsúcshoz van igazítva.
Két hernyócsavarral. Egy menet a horony közepén található, és egyszer 90°-kal eltolva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak