Lánckerék egyszeres acél fémtiszta 22252-10120516035
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
- Előfúrt
- Egyoldali aggyal
Mennyiségi egység
17,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
előfúrt
DIN ISO
DIN ISO 606
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
141,68
N=Fogszám
35
B1
7,2
C
1,3
D
146,5
D2
90
D3
16
D3
max.
16
ISO sz.
08 B-1
L
30
Osztás
mm
12,7 x 7,75
Osztás col (PxB1)
1/2X5/16
R
13
UNSPSC Code
31161612
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
Acél C45.
38-as fogszámtól GG22 szürkeöntvényből.
38-as fogszámtól GG22 szürkeöntvényből.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett.
További információk
Lánckerekek egyik oldalon kerékaggyal a görgős láncok számára a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckerekek központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckerekeket. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
A lánckerekek központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckerekeket. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.