text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Sprocket
Version 1
2x
Version 2
Ready to install
DIN ISO
DIN ISO 606
Form
B
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pitch circle diameter
45,81
N=No. of teeth
15
B1
5,2
B2
15,4
B3
8
C
1
D
49,3
D2
42
D3
25
D4
M6
Division inches
3/8X7/32
Division mm
9,525 x 5,72
ISO No.
06 B-2
L
35
R
10
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Description

Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek egyoldalas agyakkal a DIN ISO 606 szabványnak megfelelő kettős görgősláncokhoz. A fogak marással és indukciós edzéssel készültek.
Horony DIN 6885 / BS 4235 szerint. A horony a fogcsúcshoz igazított.
Két hernyócsavarral Az egyik menet a horony közepéhez igazított, a másik 90°-kal eltolva.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak