text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
Beszerelésre kész
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
39,8
N=Fogszám
13
B1
5,2
B2
15,4
B3
5
C
1
D
43
D2
30
D3
15
D4
M4
ISO sz.
06 B-2
L
35
Osztás col
3/8X7/32
Osztás mm
9,525 x 5,72
R
10
T2
2,3
UNSPSC Code
31161612
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek egyoldalas agyakkal a DIN ISO 606 szabványnak megfelelő kettős görgősláncokhoz. A fogak marással és indukciós edzéssel készültek.
Horony DIN 6885 / BS 4235 szerint. A horony a fogcsúcshoz igazított.
Két hernyócsavarral Az egyik menet a horony közepéhez igazított, a másik 90°-kal eltolva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak