Lánckerék 2x acél fémtiszta 22250-05-2034071601925
Mennyiségi egység
56,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
Beszerelésre kész
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
115,75
N=Fogszám
19
B1
10,8
B2
30,3
B3
8
C
2
D
124,2
D2
80
D3
25
D4
M6
ISO sz.
12 B-2
L
54
Osztás col
3/4X7/16
Osztás mm
19,05 x 11,68
R
19
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek egyoldalas agyakkal a DIN ISO 606 szabványnak megfelelő kettős görgősláncokhoz. A fogak marással és indukciós edzéssel készültek.
Horony DIN 6885 / BS 4235 szerint. A horony a fogcsúcshoz igazított.
Két hernyócsavarral Az egyik menet a horony közepéhez igazított, a másik 90°-kal eltolva.
Horony DIN 6885 / BS 4235 szerint. A horony a fogcsúcshoz igazított.
Két hernyócsavarral Az egyik menet a horony közepéhez igazított, a másik 90°-kal eltolva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.