text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék
Kivitel 1
2x
Kivitel 2
Beszerelésre kész
DIN ISO
DIN ISO 606
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
53,07
N=Fogszám
13
B1
7
B2
21
B3
8
C
1,3
D
57,4
D2
42
D3
25
D4
M6
ISO sz.
08 B-2
L
42
Osztás col
1/2X5/16
Osztás mm
12,7 x 7,75
R
13
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek egyoldalas agyakkal a DIN ISO 606 szabványnak megfelelő kettős görgősláncokhoz. A fogak marással és indukciós edzéssel készültek.
Horony DIN 6885 / BS 4235 szerint. A horony a fogcsúcshoz igazított.
Két hernyócsavarral Az egyik menet a horony közepéhez igazított, a másik 90°-kal eltolva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak