Lánckerék 2x acél fémtiszta 22265-30580308043
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
- Előfúrt
Sales unit
64,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Sprocket
Version 1
2x
Version 2
pre-drilled
DIN ISO
DIN ISO 606
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pitch circle diameter
217,49
N=No. of teeth
43
B1
9
B2
25,5
C
1,6
D
225,9
D3
max.
25
Division inches
5/8X3/8
Division mm
15,875 x 9,65
ISO No.
10 B-2
R
16
UNSPSC Code
31161612
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
Description
Anyag
Kis széntartalmú acél.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett (nem edzhető).
További információk
Lánckeréktárcsák görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckeréktárcsák központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckeréktárcsákat. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
A lánckeréktárcsák központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckeréktárcsákat. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.