Láncfeszítő tárcsa egyszeres acél fémtiszta 22264-21121000085
- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
- Előfúrt
Sales unit
1 330,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc sprocket
Version 1
single
Version 2
pre-drilled
DIN ISO
DIN ISO 606
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pitch circle diameter
1031,1
N=No. of teeth
85
B1
24,1
C
4
D
1048
D3
max.
40
Division inches (PxB1)
1 1/2X1
ISO No.
24 B-1
Pitch
mm
38,1 x 25,4
R
38
UNSPSC Code
31161612
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
Description
Anyag
Kis széntartalmú acél.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett (nem edzhető).
További információk
Lánckeréktárcsák görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckeréktárcsák központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckeréktárcsákat. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
A lánckeréktárcsák központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckeréktárcsákat. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.