Lánckerék készlet háromszorosan acél horganyzott 22281-12320
- Görgősláncok feszítéséhez
- Kompatibilis minden szorítóelemmel
- Mindkét oldalon letömített golyóscsapágy
- A lánckerék a csavaron eltolható
- Távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc helyes vezetéséről
Mennyiségi egység
96,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lánckerék készlet
Kivitel 1
háromszorosan
Kivitel 2
golyóscsapággyal, beépítésre kész
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Osztókör átmérő
91,63
D=Menet
M20
N=Fogszám
15
A
58-82
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
160
A következő méretű szorítóelemhez:
5
B
54
B1
11,5
Golyóscsapágy
6304-2Z
ISO sz.
12 B-3
L
120
Osztás
mm
19,05 x 11,68
Osztás col (PxB1)
3/4X7/16
UNSPSC Code
31161617
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél lánckerék.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Edzett, horganyzott HRC 50 lánckerék fogak.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A lánckerék készlet minden feszítőelemmel kombinálható; ily módon egy beszerelésre kész láncfeszítőt kaphatunk. A golyóscsapágyak mindkét oldalon tömítettek, élettartamra szóló kenéssel rendelkeznek, és ily módon nem igényelnek karbantartást.
A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.
A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.
A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.