text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék készlet
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
golyóscsapággyal, beépítésre kész
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Osztókör átmérő
76,36
D=Menet
M12
N=Fogszám
15
A
27-67
A C1 csavar meghúzási nyomatéka Nm
35
A következő méretű szorítóelemhez:
4
B
12
B1
9,1
Golyóscsapágy
6301-2Z
ISO sz.
10 B-1
L
80
Osztás mm
15,875 x 9,65
Osztás col (PxB1)
5/8X3/8
UNSPSC Code
31161617
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
Acél lánckerék.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Edzett, horganyzott HRC 50 lánckerék fogak.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A lánckerék készlet minden feszítőelemmel kombinálható; ily módon egy beszerelésre kész láncfeszítőt kaphatunk. A golyóscsapágyak mindkét oldalon tömítettek, élettartamra szóló kenéssel rendelkeznek, és ily módon nem igényelnek karbantartást.

A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.

A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought