text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék készlet
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
golyóscsapággyal, beépítésre kész
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Osztókör átmérő
45,81
D=Menet
M10
N=Fogszám
15
A
21-50
A C1 csavar meghúzási nyomatéka Nm
20
A következő méretű szorítóelemhez:
2+3
B
9
B1
5,7
Golyóscsapágy
6200-2Z
ISO sz.
06 B-1
L
60
Osztás mm
9,525 x 5,72
Osztás col (PxB1)
3/8X7/32
UNSPSC Code
31161617
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
Acél lánckerék.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Edzett, horganyzott HRC 50 lánckerék fogak.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A lánckerék készlet minden feszítőelemmel kombinálható; ily módon egy beszerelésre kész láncfeszítőt kaphatunk. A golyóscsapágyak mindkét oldalon tömítettek, élettartamra szóló kenéssel rendelkeznek, és ily módon nem igényelnek karbantartást.

A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.

A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought