Láncfeszítő nagy rugóerő nemesacél 22281-59-21032
- Lánc nyugott futása
- Automatikus utánállítás
- Lánc belógásának kiegyenlítése
- Vizuális ellenőrzés kijelző
- Kopás csökkentése a lánccsuklókon
Sales unit
292,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Láncfeszítő
Kivitel 1
nagy rugóerő
Alak
B
Alaktípus
hosszú ház
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
polietilén
B
40
ISO sz.
10 B-3
Megfelelő
rögzítő derékszögek
22281-90-20167
Méret
1
Osztás col
5/8X3/8
Rögzítési tartomány
L2
40
Szorítóerő
1 rugó kioldott
(N)
132-60
Szorítóerő
2 rugó kioldott
(N)
264-120
Szorítóerő
3 rugó kioldott
(N)
396-180
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
Description
Anyag
Külső ház és C-profil, nemesacél.
Belső ház, műanyag.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Rugók, nemesacél.
Belső ház, műanyag.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Rugók, nemesacél.
Kivitel
Külső ház, fémtiszta.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítők az ISO 606 szabványnak megfelelő görgős láncok alacsony zajszintű és csekély kopású futásához. A robusztus nemesacél ház hosszú élettartamot, megbízható működést és nagyfokú korrózióállóságot nyújt.
Szállítható egy szorítóerő és kétféle alakú kivitelben:
Kivitel megnövelt rugóerővel: 396 - 60 N.
A alak: rövid ház.
B alak: hosszú ház.
Változó haladási irány esetében javasoljuk a hosszú házzal rendelkező láncfeszítő használatát. Ezeket kizárólag megnövelt rugóerő kivitelben szállítjuk.
Egyszerű kopásellenőrzés három színű kopásjelzővel
zöld: ok
sárga: még ok
piros: rugóút nem elégséges. A láncfeszítő utánállítására van szükség. A lánc cseréjére van szükség, ha az összes utánállítási lehetőség kihasználása nem garantál további beállítási lehetőség.
Szállítható egy szorítóerő és kétféle alakú kivitelben:
Kivitel megnövelt rugóerővel: 396 - 60 N.
A alak: rövid ház.
B alak: hosszú ház.
Változó haladási irány esetében javasoljuk a hosszú házzal rendelkező láncfeszítő használatát. Ezeket kizárólag megnövelt rugóerő kivitelben szállítjuk.
Egyszerű kopásellenőrzés három színű kopásjelzővel
zöld: ok
sárga: még ok
piros: rugóút nem elégséges. A láncfeszítő utánállítására van szükség. A lánc cseréjére van szükség, ha az összes utánállítási lehetőség kihasználása nem garantál további beállítási lehetőség.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +60 °C között (rövid ideig akár +80 °C-ig).
Felszerelés
A közvetlenül a meghajtó kerék mögötti beszerelés az optimális, hogy ily módon a lehető legrövidebb legyen a feszítendő laza ág hossza. A legcsekélyebb kopás érdekében több láncszem felfekvése szükséges.
Az 1-es méretű láncfeszítők reteszelt állapotban kerülnek kiszállításra. A reteszelőcsavaron a feszítőmag rugóit csak a beszerelés után lazítják meg. A három reteszelőcsavar közül a középső kb. négy fordulattal oldódik. A második és a harmadik rugót csak szükség esetén lazítjuk.
Az 1-es méretű láncfeszítők reteszelt állapotban kerülnek kiszállításra. A reteszelőcsavaron a feszítőmag rugóit csak a beszerelés után lazítják meg. A három reteszelőcsavar közül a középső kb. négy fordulattal oldódik. A második és a harmadik rugót csak szükség esetén lazítjuk.
Accessory
Rögzítő derékszög 22281-90.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.