text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Láncfeszítő
Kivitel 1
nagy rugóerő
Alak
A
Alaktípus
rövid ház
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
polietilén
B
20
ISO sz.
20 B-1
Megfelelő rögzítő derékszögek
22281-90-20167
Méret
1
Osztás col
1 1/4X3/4
Rögzítési tartomány L2
40
Szorítóerő 1 rugó kioldott (N)
132-60
Szorítóerő 2 rugó kioldott (N)
264-120
Szorítóerő 3 rugó kioldott (N)
396-180
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
Külső ház és C-profil, nemesacél.
Belső ház, műanyag.
Láncvezetők, ultra nagy molekulasúlyú polietilén PE-UHMW.
Rugók, nemesacél.
Kivitel
Külső ház, fémtiszta.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítők az ISO 606 szabványnak megfelelő görgős láncok alacsony zajszintű és csekély kopású futásához. A robusztus nemesacél ház hosszú élettartamot, megbízható működést és nagyfokú korrózióállóságot nyújt.

Szállítható egy szorítóerő és kétféle alakú kivitelben:
Kivitel megnövelt rugóerővel: 396 - 60 N.

A alak: rövid ház.
B alak: hosszú ház.
Változó haladási irány esetében javasoljuk a hosszú házzal rendelkező láncfeszítő használatát. Ezeket kizárólag megnövelt rugóerő kivitelben szállítjuk.

Egyszerű kopásellenőrzés három színű kopásjelzővel
zöld: ok
sárga: még ok
piros: rugóút nem elégséges. A láncfeszítő utánállítására van szükség. A lánc cseréjére van szükség, ha az összes utánállítási lehetőség kihasználása nem garantál további beállítási lehetőség.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +60 °C között (rövid ideig akár +80 °C-ig).
Felszerelés
A közvetlenül a meghajtó kerék mögötti beszerelés az optimális, hogy ily módon a lehető legrövidebb legyen a feszítendő laza ág hossza. A legcsekélyebb kopás érdekében több láncszem felfekvése szükséges.
Az 1-es méretű láncfeszítők reteszelt állapotban kerülnek kiszállításra. A reteszelőcsavaron a feszítőmag rugóit csak a beszerelés után lazítják meg. A három reteszelőcsavar közül a középső kb. négy fordulattal oldódik. A második és a harmadik rugót csak szükség esetén lazítjuk.
Accessory
Rögzítő derékszög 22281-90.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak